??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2964636 - DEK-OV- 12DC/240AC/800
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2964636
MANUID
Product number of the Manufacturer
2964636
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à relais statique
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance avec relais à semi-conducteurs, entrée : 12 V DC, sortie : 10-253 V AC/800 mA, pas de 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OV- 12DC/240AC/800
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918130916
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.02086 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF691
max. output voltage
253 V
AAF692
min. output voltage
10 V
AAF704
min. primary voltage range
9.600 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.800 A
BAB968
type de tension de sortie
AC
AAF703
max. input voltage
14.400 V
AAO663
GTIN
4017918130916
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance avec relais à semi-conducteurs, entrée : 12 V DC, sortie : 10-253 V AC/800 mA, pas de 6,2 mm
AAO057
Product type
DEK-OV- 12DC/240AC/800
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink