??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2964678 - DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2964678
MANUID
Product number of the Manufacturer
2964678
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à relais statique
DESCLONG
Description long
Interface pour relais à semi-conducteurs, contre les interférences côté commande, entrée : 230 V AC, sortie : 48 V DC/100 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46
PREVIEW
Preview
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAF040
poids net
0.022 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
207 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.100 A
AAF703
max. input voltage
253 V
AAO663
GTIN
4017918131067
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Interface pour relais à semi-conducteurs, contre les interférences côté commande, entrée : 230 V AC, sortie : 48 V DC/100 mA
AAO057
Product type
DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918131067
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink