??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2966595 - OPT-24DC/ 24DC/ 2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2966595
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2966595
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Miniatur-Solid-State-Relais
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 ... 33 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OPT-24DC/ 24DC/ 2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918130947
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.170 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.0052 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
33 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
3 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918130947
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Miniatur-Solid-State-Relais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 ... 33 V DC/3 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
OPT-24DC/ 24DC/ 2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink