??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2966595 - OPT-24DC/ 24DC/ 2
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2966595
MANUID
Product number of the Manufacturer
2966595
DESCSHORT
Description short
Relè in miniatura a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 ... 33 V DC/ 3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OPT-24DC/ 24DC/ 2
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918130947
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perdita di potenza
0.170 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.0052 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
No
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
codice EAN
4017918130947
AAW338
Manufacturer product designation
Relè in miniatura a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 ... 33 V DC/ 3 A
AAO057
Product type
OPT-24DC/ 24DC/ 2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink