??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2966621 - OPT-60DC/ 48DC/100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2966621
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2966621
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Miniatur-Solid-State-Relais
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Eingabe-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OPT-60DC/ 48DC/100
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918130473
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.180 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.00522 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF704
min. Eingangsspannung
54 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
66 V
AAO663
GTIN
4017918130473
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Miniatur-Solid-State-Relais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Eingabe-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA
AAO057
Herstellerprodukttyp
OPT-60DC/ 48DC/100
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85364110
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink