??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2967002 - PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2967002
MANUID
Product number of the Manufacturer
2967002
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 48 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
0.430 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAF040
poids net
0.035 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
38.400 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
3 A
AAF703
max. input voltage
57.600 V
AAO663
GTIN
4017918165857
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 48 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
AAO057
Product type
PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918165857
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink