??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2967455 - PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2967455
MANUID
Product number of the Manufacturer
2967455
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 60 V DC, uscita: 3-48 V DC/ 100 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.300 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.031 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
48 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF703
max. input voltage
72 V
AAO663
GTIN
4017918165772
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 60 V DC, uscita: 3-48 V DC/ 100 mA
AAO057
Product type
PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918165772
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink