??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2967992 - OPT- 5DC/ 48DC/100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2967992
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2967992
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Miniatur-Solid-State-Relais
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Eingabe-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingangsspannung: 5 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OPT- 5DC/ 48DC/100
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918820749
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.020 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.0049 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF704
min. Eingangsspannung
4 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
6 V
AAO663
GTIN
4017918820749
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Miniatur-Solid-State-Relais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Eingabe-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingangsspannung: 5 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
OPT- 5DC/ 48DC/100
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2967992
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink