??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2980047 - PLC-OSC-125DC/ 48DC/100
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2980047
MANUID
Product number of the Manufacturer
2980047
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 125 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC-125DC/ 48DC/100
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.380 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.032 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
100 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF703
max. input voltage
137.500 V
AAO663
GTIN
4017918619060
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 125 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
AAO057
Product type
PLC-OSC-125DC/ 48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918619060
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink