??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2980610 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2980610
MANUID
Product number of the Manufacturer
2980610
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.200 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1, DIN EN 50155/VDE 0115-200 (in relevant parts)
AAF040
net weight
0.033 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
16.800 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
AAF703
max. input voltage
30 V
AAO663
GTIN
4046356094542
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A
AAO057
Product type
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356094542
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink