??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2980636 - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2980636
MANUID
Product number of the Manufacturer
2980636
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, con contatto di scambio elettronico, composta da morsetto base PLC-BSC…/21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 1 contatto deviatore, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356051378
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perdita di potenza
0.070 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.03347 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.500 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
codice EAN
4046356051378
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, con contatto di scambio elettronico, composta da morsetto base PLC-BSC…/21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 1 contatto deviatore, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA
AAO057
Product type
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2980636
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink