??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2982100 - OPT-24DC/ 24DC/ 5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2982100
MANUID
Product number of the Manufacturer
2982100
DESCSHORT
Description short
Relais statique miniature
DESCLONG
Description long
Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/5 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OPT-24DC/ 24DC/ 5
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
0.170 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, EN 50178
AAF040
poids net
0.012 kg
BAD391
avec affichage LED
No
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
5 A
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918937492
AAW338
Manufacturer product designation
Relais statique miniature
AAU734
Manufacturer product description
Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/5 A
AAO057
Product type
OPT-24DC/ 24DC/ 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918937492
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink