??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2982650 - OV-24DC/480AC/5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2982650
MANUID
Product number of the Manufacturer
2982650
DESCSHORT
Description short
Relais statiques
DESCLONG
Description long
Relais statique pour l'amplification du signal et l'isolation galvanique entre circuits de commande et de charge, enfichables dans les supports SIM-AMS soudés ou à monter directement dans le C.I., entrée : 4-32 V DC, sortie : 12-530 V AC/ 5 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OV-24DC/480AC/5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356131667
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 55011
AAF040
poids net
0.025 kg
BAD391
avec affichage LED
No
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF691
max. output voltage
530 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF704
min. primary voltage range
4 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
5 A
AAF703
max. input voltage
32 V
AAO663
GTIN
4046356131667
AAW338
Manufacturer product designation
Relais statiques
AAU734
Manufacturer product description
Relais statique pour l'amplification du signal et l'isolation galvanique entre circuits de commande et de charge, enfichables dans les supports SIM-AMS soudés ou à monter directement dans le C.I., entrée : 4-32 V DC, sortie : 12-530 V AC/ 5 A
AAO057
Product type
OV-24DC/480AC/5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink