??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2982663 - PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2982663
MANUID
Product number of the Manufacturer
2982663
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE per applicazioni NAMUR, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e circuito integrato, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, uscita a commutazione positiva, tensione di alimentazione 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356147330
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
202
BAA303
perdita di potenza
0.340 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.03554 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.050 A
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
codice EAN
4046356147330
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE per applicazioni NAMUR, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e circuito integrato, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, uscita a commutazione positiva, tensione di alimentazione 24 V DC
AAO057
Product type
PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink