??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
2m³/h
Lista de materiales
4240469
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal, en diseño vertical con conexiones Inline.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal, vertical, en construcción Inline. Bomba de estructura compacta con eje continuo de bomba-motor y cierre mecánico independiente del sentido de giro. Las cámaras escalonadas, los rodetes y las coronas de álabes son de acero inoxidable. Bancada de bombas fabricada en hierro fundido con revestimiento por cataforesis y conexiones por brida ovalada. La bomba es apta para el uso en el abastecimiento de agua y aumento de presión, en sistemas industriales de circulación, así como en circuitos de agua de proceso y circuitos cerrados de refrigeración. Además, se puede utilizar en equipos contra incendios, sistemas de lavado, riego y para el aprovechamiento de aguas pluviales. Características especiales/ventajas del producto *Apto para aplicaciones de agua potable y aplicaciones especiales gracias a su construcción en acero inoxidable *Diseño de bomba compacto, sólido y que permite ahorrar espacio *Apto para el uso a temperaturas ambiente de hasta 50 °C y un amplio campo de aplicación, en particular, para la integración de sistemas Suministro *Bomba multietapas vertical Wilo-Medana CV1-L *Contrabridas ovaladas de acero inoxidable Rp 1 a Rp 2" con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes *Instrucciones de instalación y funcionamiento Tipo *Bomba en construcción Inline con eje de motor/bomba continuo *Sistema hidráulico de la bomba y carcasa de la bomba de 1.4301 (AISI 304) *Rodetes de las bombas, cámaras escalonadas, eje y carcasa de la bomba de acero inoxidable 1.4404 (AISI316L) bajo consulta. Carcasa de la bomba de 1.4404 (AISI316L) solo disponible con brida redonda DIN *Conexión por brida ovalada *Brida redonda DIN o conexión Victaulic disponibles bajo consulta *Motor de corriente alterna o de corriente trifásica *La protección de motor está disponible opcionalmente para motores 3~. Esta opción se requiere para el uso con convertidor de frecuencia externo *Motor de corriente alterna equipado con condensador y protección térmica del motor integrada (incl. reconexión automática) *Homologación para el uso con agua potable para las bombas con las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (ejecución de EPDM) *Los kits de montaje de baipás se pueden adquirir como accesorios
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Ejecución
0
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
X5CrNi18-10
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
X5CrNi18-10
EF004250
Material de la conexión
Acero inoxidable
EF025877
Calidad del material del cuerpo de la bomba
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF020449
Máx. presión de trabajo
bar
EF003701
Conexión eléctrica
0
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
V
EF000351
Número de fases
EF005455
Frecuencia
50 Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
2900.0 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
0
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
0
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
0
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection outer thread
EF025117
Diameter of connection on supply side
G 1
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Conexión 2
Screwed connection outer thread;G1-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
G 1
EF025504
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
25 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Forma de la brida
Screwed connection outer thread
EF020038
Autocebante
no
EF005474
Clase de protección (IP)
IP55
EF004265
Longitud de montaje
202.0 mm
EF023086
Altura de la bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Protección contra explosiones
EF014908
Standard motor
Asincrónico
EF014979
Clase de eficiencia energética del motor
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Admisión
ACS
MECHANICAL_SEAL
Cierre mecánico
BQ1EGG
EF023103
Con contrabridas ovales
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ángulo de la primera perforación
0 °
A2
Ángulo de la primera perforación
0 °
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
0
D2
Diámetro exterior de la brida
0
DO1
Diámetro exterior de la toma
35 mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
35 mm
D21
Diámetro agujero para perno
0 mm
D22
Diámetro agujero para perno
0 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
0 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
0 mm
DN1
Diámetro interior nominal
25 mm
DN2
Diámetro interior nominal
25 mm
F1
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
F2
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
H1
Altura de la bomba
mm
DM
Diameter motor
0 mm
H2
Dimensiones
0 mm
H3
Dimensiones
0 mm
H4
Dimensiones
0 mm
H5
Dimensiones
0 mm
H6
Dimensiones
0.0 mm
K1
Círculo graduado
0
K2
Círculo graduado
0
L1
Dimensiones
75 mm
L2
Dimensiones
99 mm
LE4
Width electrical cabinet
0 mm
LE5
Length electrical cabinet
0 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
0
N2
Número de agujeros para tornillos
0
Z1
Longitud de trabajo
0 mm
Z2
Longitud de trabajo
0 mm
BF3
Dimensiones
0.00 mm
BF4
Dimensiones
0 mm
BF5
Dimensiones
0.00 mm
BF6
Dimensiones
0 mm
B4
Dimensiones
0 mm
B5
Dimensiones
0 mm
B7
Dimensiones
0 mm
B8
Dimensiones
0 mm
B9
Dimensiones
0 mm
B10
Dimensiones
0 mm
B11
Dimensiones
0 mm
CF1
Dimensiones
0
CF2
Dimensiones
0
DIAMD1
Dimensiones
0 mm
DIAMD2
Dimensiones
0.0 mm
D3
Dimensiones
0 mm
D4
Dimensiones
0 mm
DL1
Dimensiones
0 mm
DL2
Dimensiones
0 mm
H0
Dimensiones
75 mm
H7
Dimensiones
0 mm
H8
Dimensiones
0.0 mm
H9
Dimensiones
0.0 mm
H10
Dimensiones
0
H11
Dimensiones
0.0 mm
H12
Dimensiones
0 mm
L4
Dimensiones
202 mm
L5
Dimensiones
250 mm
L7
Dimensiones
180 mm
L8
Dimensiones
0 mm
L9
Dimensiones
0 mm
L12
Dimensiones
0 mm
R1
Dimensiones
0 mm
B
Ángulo
0 °