??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
2x1/1 - Wärmeplatten Einbaugeräte
Stückliste
C4241_Warmeplatte 26065/53/FB Ceran_655x100x530_(350)
ITEMNUM
Artikel Nummer
LOD
Level of Detail
DESCRIPT
Beschreibung
MFG
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
MODEL
Gerätebezeichnung
URLMFG
URL Hersteller
www.scholl-gastro.de
MFGSPEC
Hersteller Spezifikation
ACCESSORY
Zubehör
0
URLCUTSHT
URL Maßzeichnung
www.scholl-gastro.de
CE2
CE Kennzeichnung
Ja
LENGHT
Länge Gerätebreite
655 mm
HEIGHT
Höhe
100 mm
DEPTH
Tiefe
530 mm
ELEPWR
Elektrische Leistung
800 W
POTENEQ2
Potentialausgleich
Ja
MAINSWTCH2
Hauptschalter integriert
Nein
ELECYCLE
Frequenz
50 Hz
ELEPOLES
Anzahl Pole
3
MXOCPROT
Maximale Geräteabsicherung
16 A
CONNCOND2
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
VOLTS
Spannung
230 V
CONNPLUG
Netzstecker
Schuko-Stecker
PHASE
Phasen
1
LATHEAT
Latente Wärmeabgabe
0.160 kW
SENSHEAT
Sensible Wärmeabgabe
0.100 kW
LNA
Länge Netzanschlussleitung
2000 mm
LVB
Länge Verbindungsleitung Bedieneinheit
1200 mm
ALG
Ausschnittlänge Gerät
630 mm
ATG
Ausschnitttiefe Gerät
505 mm
ALB
Ausschnittlänge Bedieneinheit
55 mm
ATB
Ausschnitttiefe Bedieneinheit
120 mm
ETB
Einbautiefe Bedieneinheit
110 mm
GNE
GN-Einsätze
2 x 1/1
URL
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/w%C3%A4rmeplatten-einbauger%C3%A4te-de
INFO
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_C_4220_D.pdf
KFE
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_C_4220.pdf