??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
3/2 распределители, присоединение G3/8, моностабильные Мод. 433-35
Спецификация
433-35
MOD
Мод.
433-35
MONT
Установка
in-line/on manifold mm
FUNZ
Функция
3/2NC
PT
расход
1800 Nl/min
PP
Минимальное давление пилота
2,5 bar
PR
рабочее давление
-0,9-10 bar