??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
3 h / ELX - Аварийный светильник
Спецификация
EN10077227 - ELX EL LED 3h IR SM
ARTNR
Номер артикула
EN10077227
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EN10077227 - ELX EL LED 3h IR SM
GKAT
Категория устройства
Аварийный светильник
PRODB
Описание изделия
Аварийный светильник с одним аккумулятором, с подсветкой пути эвакуации, продолжительность аварийного освещения 3 ч. Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния. Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита. Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности.
BS
Интерфейс пользователя
Инфракрасный пульт дистанционного управления
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок / стена
L
Длина
388 mm
B
Ширина
148 mm
H
Высота/глубина
46 mm
GEW
Масса
842 g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-95 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
5...+35 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Ток включения
5,3 A / 308 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Угол излучения
°
FTEMP
Цветовая температура
4000 K
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
3 W
LICHTS
Световой поток
186 lm
LICHTA
Светоотдача
62 lm/W
LDAUER
Длительность свечения
3 h h
AKKU
Аккумулятор
NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
AUTSEL
Автоматический автотест
false
STATUS
Отображение соответствующего статуса
Светодиод
EINSP
Тип электропитания
децентрализованный (отдельная батарея)
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EN10077227
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EN10077227
LDT
en10077227.ldt
EF000233
Тип электропитания
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
186 lm
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF000008
Ширина
148 mm
EF009346MAX
Цветовая температура - Макс
4000 K
EF009346MIN
Цветовая температура - мин
4000 K
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001456
Высота/глубина
46 mm
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Нет
EF012170
Light distributor
прочее
EF001438
Длина
388 mm
EF009347
Макс. мощность
3 W
EF005905
С источником света
да
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
230 V
EF001391
Количество полюсов
2
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
Kunststoff transparent
EF004258
Количество плафонов
1
EF004351
Характеристики аккумулятора
NiCd
EF000030
Функция
Rettungswegbeleuchtung
EF011954
Световой поток в режиме ожидания
186 lm
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF007947
С подключением дистанционного выключателя
false
EF011099
Пиктограмма включена в комплект
false
EF000003
Тип монтажа
Aufbau/Einbau
EF012518MAX
Номинальное время работы - Макс
3 h
EF012518MIN
Номинальное время работы - мин
3 h
EF002960
Схема подключения
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Контрольное устройство
automatischer Selbsttest