??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
3 h / ELX - Luminaire de secours
Nomenclature
EN10077227 - ELX EL LED 3h IR SM
ARTNR
Référence
EN10077227
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EN10077227 - ELX EL LED 3h IR SM
GKAT
Catégorie d'appareils
Luminaire de secours
PRODB
Description du produit
Luminaire de secours autonome pour éclairage des issues de secours avec capacité de 3 h. Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur. Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant. Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours.
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Au plafond / mural
L
Longueur
388 mm
B
Largeur
148 mm
H
Hauteur/profondeur
46 mm
GEW
Poids
842 g
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9016
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 54
SK
Classe de protection
II
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 95 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
5...+35 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Courant d'appel
5,3 A / 308 µs
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Angle de rayonnement
°
FTEMP
Température de couleur
4000 K
CRI
Indice de rendu des couleurs Ra
> 80
BLP
Puissance nominale P
3 W
LICHTS
Flux lumineux
186 lm
LICHTA
Rendement lumineux
62 lm/W
LDAUER
Autonomie
3 h h
AKKU
Batterie
NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
AUTSEL
Test automatique
false
STATUS
Affichage d'état
par LED
EINSP
Alimentation
décentralisé (batterie autonome)
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94056020
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EN10077227
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EN10077227
LDT
en10077227.ldt
EF000233
Alimentation
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
type de câblage
convient à un câblage direct
EF009349
flux lumineux utile
186 lm
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5 °C
EF000381
Appareil
Ballast LED commandé en courant
EF000008
Largeur
148 mm
EF009346MAX
température de couleur - max
4000 K
EF009346MIN
température de couleur - min
4000 K
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF001456
Hauteur/profondeur
46 mm
EF009482
régulation constante du flux lumineux
Non
EF000085
section de conducteur
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Non
EF012170
élément de distribution de lumière
autre
EF001438
Longueur
388 mm
EF009347
puissance du système
3 W
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
230 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
230 V
EF001391
Nombre de pôles
2
EF000187
Type de tension
AC
EF004284
Matériau du couvercle
Kunststoff transparent
EF004258
nombre de têtes de luminaire
1
EF004351
type de batterie
NiCd
EF000030
Fonction
Rettungswegbeleuchtung
EF011954
flux lumineux en mode veille
186 lm
EF000483
Avec télécommande
Non
EF007947
Avec connexion pour télécommande
false
EF011099
pictogramme inclus
false
EF000003
Type de montage
Aufbau/Einbau
EF012518MAX
temps d'opération nominal - max
3 h
EF012518MIN
temps d'opération nominal - min
3 h
EF002960
Type de commutation
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositif de surveillance
automatischer Selbsttest