??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
3 h / ELX - Sicherheitsleuchte
Stückliste
EN10077227 - ELX EL LED 3h IR SM
ARTNR
Artikelnummer
EN10077227
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EN10077227 - ELX EL LED 3h IR SM
GKAT
Gerätekategorie
Sicherheitsleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 3 h Notlichtdauer. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich.
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Decke / Wand
L
Länge
388 mm
B
Breite
148 mm
H
Höhe/Tiefe
46 mm
GEW
Gewicht
842 g
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9016
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 95 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
5...+35 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
5,3 A / 308 µs
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Ausstrahlungswinkel
°
FTEMP
Farbtemperatur
4000 K
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
&gt; 80
BLP
Bemessungsleistung P
3 W
LICHTS
Lichtstrom
186 lm
LICHTA
Lichtausbeute
62 lm/W
LDAUER
Leuchtdauer
3 h h
AKKU
Akku
NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
AUTSEL
Automatischer Selbsttest
false
STATUS
Statusanzeige
per LED
EINSP
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EN10077227
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EN10077227
LDT
en10077227.ldt
EF000233
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
186 lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
35 °C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
5 °C
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF000008
Breite
148 mm
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
4000 K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
4000 K
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF001456
Höhe/Tiefe
46 mm
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012170
Lichtverteiler
sonstige
EF001438
Länge
388 mm
EF009347
Max. Systemleistung
3 W
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
230 V
EF001391
Polzahl
2
EF000187
Spannungsart
AC
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
EF004258
Anzahl der Leuchtenköpfe
1
EF004351
Akkubeschaffenheit
NiCd
EF000030
Funktion
Rettungswegbeleuchtung
EF011954
Lichtstrom im Standby-Betrieb
186 lm
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF007947
Mit Fernschalteranschluss
false
EF011099
Mit Piktogramm
false
EF000003
Montageart
Aufbau/Einbau
EF012518MAX
Nennbetriebsdauer - max
3 h
EF012518MIN
Nennbetriebsdauer - min
3 h
EF002960
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Überwachungseinrichtung
automatischer Selbsttest