??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
Company
SLV
Description
3 NUMINOS DALI M - 3 Phasen System Leuchte LED
Bill of material
1004468
ON
Artikelnummer
LOD
Detaillevel
AX
Artikelnummer
EAN
Ean11
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
3 Phasen System Leuchte LED
PN
Produktname
NUMINOS M
TITLE
Produktname
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
FAM
Familie
NUMINOS
PRTYP
Produktart
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Ursprungsland
CN
CTN
Warentarifnummer
94054239900
RT
Eingetragene Marke
1
WR
Garantie
5
INDE
Betriebsgerät inklusive
ACSKU
Zubehör EAN
1006168
ACEAN
Zubehör EAN
4024163262521
COLOR1
Farbe 1
COLOR2
Farbe 2
schwarz
MAT1
Werkstoff 1
Aluminium
MAT2
Werkstoff 2
Kunststoff
FF
Leuchten form
zylindrisch
RV
Nennspannung
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Sekundät Spannung ma/V
500 V
CUI
Strom in a
0.5 A
WEWA
Gewichtete Wattage
20
EEK
Enthält Lichtquellen von EEC E
INCU
Einschaltstrom
35
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
2 ms
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
90
LTH
Lebensdauer in Stunden
50000
PRLE
Produktlänge
18.5 cm
PRWI
Produktbreite
16.5 cm
PRHE
Produkthöhe
8.5 cm
PRDI
Produktdruchmesser
8.5 cm
PALE
Paketlänge
cm
PAWI
Paketbreite
cm
PAHE
Pakethöhe
cm
NEWE
Nettogewicht
kg
BRWE
Bruttogewicht
kg
SACL
Sicherheitsklasse
I
LIDI
Lichtverteilung
rotationssymetrisch
DIMM
Dimmbar
1
DIMT
Dimmtechnologie
DALI
LIEX
Lichtaustritt
direkt
MOUDE
Montage detailliert
Track Ceiling
VAWAT
Variante Wattage
20.1
VALUOU
Variante Lumenausbeute
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
VALICO
Variante Farbtemperatur
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
UGRSPC
UGR Eigenschaft
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
220-240V ~50/60Hz
VOL
Stromspannung
220-240
UTFRE
Nutzfrequenz
50/60
VERTS
Vertriebstatus
true
PRVO
Produktvolumen
PAVO
Paketvolumen
PRGR
Produktgruppe
SUB_MOD_NUMINOS_TRACK_M
PRPEROUPA
Produkte pro Umverpackung
HPOP
Mit Stecker
Nein
HPBI
Hauptproduktbild
HTML (Online)
WEPR
Weitere Produktbilder
HTML (Online)
HAAM
Haupt Ambientebild
HTML (Online)
WEAM
Weitere Ambientebilder
HTML (Online)
MASN
Maßzeichnung
HTML (Online)
PROBDE
Produktdatenblatt
HTML (Online)
LPDA
Lichtplanungsdatei
HTML (Online)
LVKU
Lichtverteilungskurve
HTML (Online)
DDA
3D Datei
HTML (Online)
CEER
CE Erklärung
HTML (Online)
ANTU
Anleitung
HTML (Online)
ASDD
Montagemaßzeichnung
HTML (Online)