??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
BELIMO EMEA
Descripción
3 vías Válvula de zona para conmutación, Rosca interna
Lista de materiales
C315Q-H
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
PREVIEW
Preview
LOD
Level of geometry
SA810ID10
Description text
SA700ID28
Nominal size
SA700ID30
Nominal pressure PN
25
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID04
Valve assembly type
Reguladores con actuador
SA700ID26
Product description
SA700ID07
max. operating temperature
100 °C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID40
Permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
SA700ID41
Manual override on the valve available
No
SA700ID42
max. Glykolanteil des Mediums
50
SA200ID03
Body types
3 vías
SA300ID03
Body connection variants
SA400ID03
Body material
Latón
SA450ID03
Surface
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
INFO
Information on exporting the valve/actuator combination.
Al seleccionar combinaciones válvula/actuador, seleccione el formato de exportación "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)".
SA810ID03_O
Order number / Reference number
ACCESSORY_1
Accessories: Actuator