카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
H315S-G
BELIMO EMEA
Valves
Globe Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belimo/02_ventile/hubventile/h3xxs.prj},{NB=H315S-G-(1)},{SA810ID03=H315S-G},{PDMA=333735},{PN=25.00},{DN=15.000},{ISD1=17.000},{ISD2=16.100},{SA700ID04_=13},{SA700ID06=1.60},{SA700ID07=130},{SA700ID08=25},{SA700ID13_=1},{SA700ID25=0.80},{SA700ID33=0},{SA700ID36_=1},{SA700ID40_=1},{SA700ID41_=0},{SA010ID04=Belimo},{PREVIEW=../../png/h3_s.png},{SA810ID10=Hubventil nicht rostender Stahl, 3-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2\", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1.6 m³/h, Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F]},{SA700ID28=15},{SA700ID30=25},{STP=H315S-G,H315S-J.STEP},{SA960ID03=H315S-G},{SA960ID04=1A},{SA960ID05=pic_ap_h3..s-.._4c-product_retina},{SA960ID06=jpg},{SA960ID07=Bild},{SA010ID01=010},{SA010ID02=2},{SA010ID03=202112},{LOD=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
3-Weg Hubventil nicht rostender Stahl, Innengewinde, PN 25
Bill of material
H315S-G
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
H315S-G
H315S-G
PREVIEW
Vorschau
LOD
Level of Detail
High
Low
High
Low
SA810ID10
Description text
Hubventil nicht rostender Stahl, 3-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1.6 m³/h, Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F]
Hubventil nicht rostender Stahl, 3-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1.6 m³/h, Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F]
SA700ID28
Nominal size
15
15
SA700ID30
nominal pressure
25
SA700ID05
Nominal size DN
15
15
SA700ID06
kvs value
1.60
1.60
m³/h