ARC01-G306-6060
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
30系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/30series/30_arc01_03-g306.prj},{NB=ARC01-G306-6060},{CODE=ARC01-G306},{SER=6060},{TYPE=lvhejinduangai},{MAT=A6063-T5},{SUR=penshayanghua},{WEI=45.3},{SF=6060Y},{NO=Aluminum alloy end cap with (AIF31-M6-L16) use},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
30_ARC01_03-G306 - 专用配件 附件部分 国标30系列 铝合金端盖 装饰类
明细表
ARC01-G306-6060
CODE
代码
ARC01-G306
ARC01-G306
SER
系列
6060
6060
TYPE
类型
铝合金端盖
MAT
材质
A6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
喷砂氧化
WEI
重量
45.3
45.3
g/pcs
SF
适用型材(AGB06)
6060Y
6060Y
NO
备注
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
LINK
网址
网站连接