카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
190-2R
Conveyer & Caster
Faultless
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ccefi/faultless/casters/100_series_asmtab.prj},{NB=190-2R},{SER=30 Series},{MO=1},{D=2.00000000},{W=0.75},{TT=DT},{WB=D},{BR=R},{TG=},{PPATH=100_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
30 Series - Load Capacity 90-450 Lbs. Each Caster
Bill of material
190-2R
PN
Part Number
190-2R
SER
Series
30 Series
MO
Mounting Options
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
D
Wheel Dia.
2
2 1/2
3
4
2
2 1/2
3
4
인치
SIZE
Plate Size
1 7/8" x 2 9/16"
BS
Bolt Hole Spacing
15/16" x 2 1/8"
BD
Mounting Bolt Dia.
1/4
인치
W
Tread Width
3/4
1
3/4
1
인치
TT
Tread Type
Dyna-Tred TPR
Dyna-Tred PU
Dyna-Tred TPR
Dyna-Tred PU
WB
Wheel Bearing
Delrin
Delrin
BR
Caster Brake
Without Side Brake
With Side Brake
Without Side Brake
With Side Brake
TG
Thread Guards
N/A
N/A
H
Load Height
2 1/2
인치
R
Swivel Rad.
1 11/16
인치
CAP
Capacity
90
lbs