??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
30 Series - Load Capacity 90-450 Lbs. Each Caster
Bill of material
190-2R
PN
Part Number
190-2R
SER
Series
30 Series
MO
Mounting Options
D
Wheel Dia.
Дюйм
SIZE
Plate Size
1 7/8" x 2 9/16"
BS
Bolt Hole Spacing
15/16" x 2 1/8"
BD
Mounting Bolt Dia.
1/4 Дюйм
W
Tread Width
Дюйм
TT
Tread Type
WB
Wheel Bearing
BR
Caster Brake
TG
Thread Guards
H
Load Height
2 1/2 Дюйм
R
Swivel Rad.
1 11/16 Дюйм
CAP
Capacity
90 lbs