??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3002001 - E AB A 180X130X100 20PT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3002001
MANUID
Product number of the Manufacturer
3002001
DESCSHORT
Description short
Coffret de commande
DESCLONG
Description long
Coffret de commande, avec 20 blocs de jonction de 2,5 mm² à raccordement Push-in, matériau: ABS, gris, 180 mm x 130 mm x 100 mm, type de verrouillage: flasque vissé
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E AB A 180X130X100 20PT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626083841
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
60
BAG975
Indice de protection IP
IP67
BAF016
Largeur
180 mm
BAA020
hauteur
130 mm
BAA351
couleur
Grey
BAB577
profondeur
100 mm
BAD308
pour montage mural
Yes
AAC218
conception CEM
No
AAM354
tackable possible
Yes
AAP429
Number of doors front
1
BAD288
pour montage sur plâtre
Yes
BAD290
pour montage de sol
Yes
BAD307
pour montage encastré
No
AAB644
convient pour une installation extérieure
Yes
AAB681
convient pour un arrangement métrique
No
AAB770
porte d'aération
No
AAC054
avec platine de montage réglable en profondeur
No
AAC265
avec porte arrière
No
AAM117
glazed door present
No
BAF728
Plaque de montage existante (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626083841
AAW338
Manufacturer product designation
Coffret de commande
AAU734
Manufacturer product description
Coffret de commande, avec 20 blocs de jonction de 2,5 mm² à raccordement Push-in, matériau: ABS, gris, 180 mm x 130 mm x 100 mm, type de verrouillage: flasque vissé
AAO057
Product type
E AB A 180X130X100 20PT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink