피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: NC Componenti
생성됨: 15.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NC Componenti
3010720
NC Componenti
Modular chains
ONLY-FLEX K
Drive units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nccomponenti/05_modular_chains/only_flex_k/drive_units/only_flex_k_drive_units_asmtab.prj},{NB=3010720},{CODE=3010720},{GR=200},{L=239,5},{L1=239.5},{NP=2},{SIDE=L},{PL=457,2},{VS=25},{PPATH=../parts/only_flex_k_drive_units_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NC Componenti
Description
301**** - Direct head drive unit
Bill of material
3010720
CODE
Code
3010720
3010720
GR
Size
200
200
L
239,5
239,5
mm
NP
Pinions n°
2
2
PL
Linear movement on turn POM chain
457,2
mm
VS
Possible speed for POM chain (higher speed depending on use)
25
m/min