302520618
Aircomp
fittings
Push-in fittings
Line 302 push-in parallel fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/raccordi/raccordi_automatici/linea_302_automatici_cilindrici/302.52.prj},{NB=302520618},{CODE=302520618},{D1=6},{R=G1/8},{A=26,5},{B=14},{C=49,6},{Q_TA_=5},{NBCUSTOM=302520618},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\raccordi_20220627\\Raccordi\\Raccordi_automatici\\Linea_302_automatici_cilindrici\\302.52\\302.52.csv},{NNCUSTOM=302.52},{NTCUSTOM=Anello doppio per vite cava},{LINACUSTOM=302520618},{STEPFILE=302520618},{PNGFILE=302.52},{DWGFILE=302.52_template_schede},{PRJNAME=accordi\\Raccordi_automatici\\Linea_302_automatici_cilindrici\\302.52}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
302.52 - Anello doppio per vite cava
Bill of material
302520618
CODE
Codice
302520618
302520618
D1
ØD1
6
6
mm
R
G1/8
G1/8
Pollici
A
26,5
26,5
mm
B
14
14
mm
C
49,6
49,6
mm
Q_TA_
Q.tà Conf.
5
5