피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
A302653-1217A
FOR Fittings
Push-on hose adjustable connectors and plugs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{for_fittings/3_varie/302653.prj},{NB=A302653-1217A},{CODE=A302653-1217A},{FILENAME=A302653-1217A_01},{A=65},{CH=32},{F=3/4-16 UNF},{CH1=27},{F1=G3/8-19 GAS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
302653 - NON RETURN VALVE FROM BSPP MALE WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179-2 TO MALE JIC 8434-2
Bill of material
A302653-1217A
CODE
Code
A302653-1217A
A302653-1217A
A
65
65
mm
CH
Hexagonal key
32
32
mm
F
Thread
3/4-16 UNF
3/4-16 UNF
CH1
Hexagonal key
27
27
mm
F1
Thread
G3/8-19 GAS
G3/8-19 GAS