??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3026900 - AB-SK 65-D
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3026900
MANUID
Product number of the Manufacturer
3026900
DESCSHORT
Description short
Blocchetto di supporto
DESCLONG
Description long
Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, lunghezza: 150 mm, larghezza: 8,2 mm, altezza: 150 mm, numero poli: 2, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio su guida
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AB-SK 65-D
PREVIEW
Preview
AAF040
net weight
0.027 kg
AAT080
Pole number
2
AAC099
Rail spacing
65 mm
AAF852
max. rated voltage
0 A
AAO663
GTIN
4017918901851
AAW338
Manufacturer product designation
Blocchetto di supporto
AAU734
Manufacturer product description
Support bracket, Bracket for busbars, set every 20 cm, length: 150 mm, width: 8.2 mm, number of positions: 2, color: gray
AAO057
Product type
AB-SK 65-D
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918901851
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink