??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3026900 - AB-SK 65-D
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3026900
MANUID
Product number of the Manufacturer
3026900
DESCSHORT
Description short
Support isolant
DESCLONG
Description long
Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, longueur: 150 mm, largeur: 8,2 mm, hauteur: 150 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris, type de montage: Montage sur profilé
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AB-SK 65-D
PREVIEW
Preview
AAF040
poids net
0.027 kg
AAT080
Pole number
2
AAC099
écartement du jeu de barre
65 mm
AAF852
max. rated voltage
0 A
AAO663
GTIN
4017918901851
AAW338
Manufacturer product designation
Support isolant
AAU734
Manufacturer product description
Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, longueur: 150 mm, largeur: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris
AAO057
Product type
AB-SK 65-D
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918901851
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink