??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3047361 - WS UT 10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3047361
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3047361
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Warnschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Warnschild, Platte, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, Durchmesser: 0 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WS UT 10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356073950
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
10.200 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
25.200 mm
AAZ233
Bedruckung
Lightning flash
AAH043
Lieferform
Plate
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAO663
GTIN
4046356073950
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Warnschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Warnschild für UT-Klemmen
AAO057
Herstellerprodukttyp
WS UT 10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink