??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3126 - RTT air/air heat exchanger - performance category 17,5 W/K
Спецификация
3126.100
BEST
Арт. №
3126.100
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT air/air heat exchanger
BEZ2
Обозн. 2
performance category 17,5 W/K
B
Ширина
280 mm
H
Высота
550 mm
T
Глубина
150 mm
SW
specific thermal output
17,5 W/K
SP
rated operating voltage
230V 50/60Hz
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
GEW
Gewicht
10.000 kg