??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3127 - RTT air/air heat exchanger - performance category 30 W/K
明细表
3127.100
BEST
型号
3127.100
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT air/air heat exchanger
BEZ2
名称2
performance category 30 W/K
B
宽度
400 mm
H
高度
950 mm
T
深度
205 mm
SW
specific thermal output
30 W/K
SP
rated operating voltage
230V 50/60Hz
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
GEW
Gewicht
18.000 kg