??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3178 - Blue e+ Kühlgerät - Leistungsklasse 300 W
Stückliste
3178.800(2)
BEST
Best.-Nr. SK
DETAIL
Detail
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bez.1
Blue e+ Kühlgerät
BEZ2
Bez.2
mit e+ Controller
B
Breite
300 mm
H
Höhe
570 mm
T
Tiefe
159 mm
GL
Gesamtleistung
0,3 kW
SP
Spannung
110 - 240, 1~, 50/60
MAT
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855