??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3179 - Blue e+ cooling unit - performance category 500 W
Спецификация
3179.800(2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
Деталь
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Обозн. 1
Blue e+ cooling unit
BEZ2
Обозн. 2
with e+ controler
B
Ширина
300 mm
H
Высота
570 mm
T
Глубина
199 mm
GL
total capacity
0,5 kW
SP
rated operating voltage
110 - 240, 1~, 50/60
MAT
Material
Sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855