??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3186 - Blue e+ cooling unit - performance category 2000 W
明细表
3186.930(2)
BEST
Model No.
DETAIL
细节图
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
BEZ2
名称2
B
宽度
450 mm
H
高度
1600 mm
T
深度
294 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
重量
kg