카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3188.940(2)
Rittal
Climate control
Cooling units
Cooling units wall mounted
Blue e+
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/2_wandanbau/0_blue_e_plus/3188_asmtab.prj},{NB=3188.940(2)},{BEST=3188.940},{DETAIL=2},{INFOWWW=Webseite},{BEZ1=Blue e+ Kühlgerät},{BEZ2=mit e+ Controller},{B=450},{H=1600},{T=393},{GL=4.2 kW},{SP=380 - 480, 3~, 50/60},{MAT=Stahlblech},{INFOPAGE=nh2015_s77},{VER=2},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{PPATH=assemblies/blue_e_plus_1_asmtpl.prj},{GEW=72.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3188 - Blue e+ cooling unit - performance category 4000 W
Bill of material
3188.940(2)
BEST
Model No.
3188.940
3188.940
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Blue e+ cooling unit
Blue e+ cooling unit
BEZ2
Designation 2
with e+ controler
with e+ controler
B
Width
450
mm
H
Height
1600
mm
T
Depth
393
mm
GL
total capacity
4.2 kW
4.2 kW
SP
rated operating voltage
380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
Sheet steel
Sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Weight
72.400
72.400
kg