??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
32 PU LL AT20 - Meterware PU LL AT20/32
Bill of material
32 PU LL AT20
ARTIKELID
Artikelnummer
32 PU LL AT20
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Meterware PU LL AT20/32
BELTPRO
Riemenprofil
AT
DIVISION
Teilung
20 mm
EFFECTIVELENG
Rollenlänge
50 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
32 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
32 PU LL AT20 Länge
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
Steel
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
8,00 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
5,00 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
242,5 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/open-length-lifting-and-linear-drives/polyurethan-ll/polyurethan-ll-open-length-timing-belts/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/toothed-belt-drives-for-siphon-and-linear-drives/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en