??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3202 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30141_DL-A
PN
Part No.
0230-30141_DL-A
MN
Model Number
3202
PRIM
Primary
211
SEC
Secondary
325-143tC
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
BORE
Bore
1.438 英寸
DESCRIPTION
Description
3202 50/1 WR 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 英寸
CD1
C.D.1
2.063 英寸
A
5.311 英寸
A1
3.635 英寸
B
2.124 英寸
B1
1.500 英寸
D
3.250 英寸
D1
2.437 英寸
E
8.085 英寸
F
1.760 英寸
G
0.624 英寸
H
1.760 英寸
I
4.820 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32 英寸
K
1.594 英寸
S
7.560 英寸
T
3.780 英寸
T1
2.065 英寸
U
1.43875 英寸
X
X Keyway
3/8 x 3/16 英寸
Y
3/8NC x 3/4
Q1
8.620 英寸
Q2
5.200 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs