??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3202L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-31021_DL-A
PN
Part No.
0230-31021_DL-A
MN
Model Number
3202L
PRIM
Primary
211
SEC
Secondary
325-143tC
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Дюйм
BORE
Bore
1.438 Дюйм
DESCRIPTION
Description
3202L 50/1 WR 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 Дюйм
CD1
C.D.1
2.063 Дюйм
A
5.311 Дюйм
A1
3.635 Дюйм
B
2.124 Дюйм
B1
1.500 Дюйм
D
3.250 Дюйм
D1
2.437 Дюйм
E
8.085 Дюйм
F
1.760 Дюйм
G
0.624 Дюйм
H
1.760 Дюйм
I
4.820 Дюйм
J
J Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
K
1.594 Дюйм
S
7.560 Дюйм
T
3.780 Дюйм
T1
2.065 Дюйм
U
1.43875 Дюйм
X
X Keyway
3/8 x 3/16 Дюйм
Y
3/8NC x 3/4
Q1
8.620 Дюйм
Q2
5.200 Дюйм
WTL
Wt.
0 Lbs