??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3206 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30661_LA-L
PN
Part No.
0230-30661_LA-L
MN
Model Number
3206
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
326-143TC
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pouce
BORE
Bore
1.438
DESCRIPTION
Description
3206 50/1 WR 48CZ 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 Pouce
CD1
C.D.1
2.063 Pouce
A
5.311 Pouce
A1
3.635 Pouce
B
2.124 Pouce
B1
1.500 Pouce
D
3.250 Pouce
D1
2.437 Pouce
E
8.085 Pouce
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 Pouce
I2
4.342 Pouce
N
4.350 Pouce
N2
3.875 Pouce
D4
4.4525 Pouce
S
0.2200 Pouce
T
3.780 Pouce
T1
2.065 Pouce
Z
4.0000 Pouce
PP
6.880 Pouce
RR
0.43975 Pouce
SS
0.3125 Pouce
TT
7.500 Pouce
WW
10.140 Pouce
XX
0.40625 Pouce
YY
9.000 Pouce
ZT
7.7800 Pouce
U
1.43875 Pouce
X
X Keyway
3/8 x 3/16 Pouce
Y
3/8NC x 3/4 Pouce
Q1
8.620 Pouce
Q2
5.200 Pouce
WTL
Wt.
0 Lbs