카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-30661 LA-L
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
3200 PCX Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series3200_pcx/3206_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-30661_LA-L},{MN=3206},{PRIM=214},{SEC=326-143TC},{RATIO=50/1},{AS=LA-L},{GT=WR},{FS=48CZ},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{CD=3.251},{CD1=2.063},{A=5.311},{A1=3.635},{B=2.124},{B1=1.500},{D=3.250},{D1=2.437},{E=8.085},{I=4.460},{I2=4.342},{D4=4.4525},{S=0.2200},{T=3.780},{T1=2.065},{Z=4.0000},{PP=6.880},{RR=0.43975},{SS=0.3125},{TT=7.500},{WW=10.140},{XX=0.40625},{YY=9.000},{ZT=7.7800},{Q1=8.620},{Q2=5.200},{WTL=0},{AX=4.375},{PPATH=parts/3206_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3206 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30661_LA-L
PN
Part No.
0230-30661_LA-L
MN
Model Number
3206
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
326-143TC
RATIO
Ratio
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
AS
Assembly Style
LA-L
LA-R
LB-L
LB-R
RA-L
RA-R
RB-L
RB-R
UL-L
UL-R
UR-L
UR-R
LA-L
LA-R
LB-L
LB-R
RA-L
RA-R
RB-L
RB-R
UL-L
UL-R
UR-L
UR-R
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
48CZ
56C
143TC
48CZ
56C
143TC
OD
Output Diameter
1-7/16
1-15/16
2
2-3/16
1-7/16
1-15/16
2
2-3/16
인치
BORE
Bore
1.438
DESCRIPTION
Description
3206 50/1 WR 48CZ 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251
인치
CD1
C.D.1
2.063
인치
A
5.311
인치
A1
3.635
인치
B
2.124
인치
B1
1.500
인치
D
3.250
인치
D1
2.437
인치
E
8.085
인치
G
48CZ Nema Frame
I
4.460
인치
I2
4.342
인치
N
4.350
인치
N2
3.875
인치
D4
4.4525
인치
S
0.2200
인치
T
3.780
인치
T1
2.065
인치
Z
4.0000
인치
PP
6.880
인치
RR
0.43975
인치
SS
0.3125
인치
TT
7.500
인치
WW
10.140
인치
XX
0.40625
인치
YY
9.000
인치
ZT
7.7800
인치
U
1.43875
인치
X
X Keyway
3/8 x 3/16
인치
Y
3/8NC x 3/4
인치
Q1
8.620
인치
Q2
5.200
인치
WTL
Wt.
0
Lbs