??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3206 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30661_LA-L
PN
Part No.
0230-30661_LA-L
MN
Model Number
3206
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
326-143TC
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Дюйм
BORE
Bore
1.438
DESCRIPTION
Description
3206 50/1 WR 48CZ 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 Дюйм
CD1
C.D.1
2.063 Дюйм
A
5.311 Дюйм
A1
3.635 Дюйм
B
2.124 Дюйм
B1
1.500 Дюйм
D
3.250 Дюйм
D1
2.437 Дюйм
E
8.085 Дюйм
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 Дюйм
I2
4.342 Дюйм
N
4.350 Дюйм
N2
3.875 Дюйм
D4
4.4525 Дюйм
S
0.2200 Дюйм
T
3.780 Дюйм
T1
2.065 Дюйм
Z
4.0000 Дюйм
PP
6.880 Дюйм
RR
0.43975 Дюйм
SS
0.3125 Дюйм
TT
7.500 Дюйм
WW
10.140 Дюйм
XX
0.40625 Дюйм
YY
9.000 Дюйм
ZT
7.7800 Дюйм
U
1.43875 Дюйм
X
X Keyway
3/8 x 3/16 Дюйм
Y
3/8NC x 3/4 Дюйм
Q1
8.620 Дюйм
Q2
5.200 Дюйм
WTL
Wt.
0 Lbs