??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3206L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-31541_LA-L
PN
Part No.
0230-31541_LA-L
MN
Model Number
3206L
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
326-143TC
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pulgada
BORE
Bore
1.438
DESCRIPTION
Description
3206L 50/1 WR 48CZ 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 Pulgada
CD1
C.D.1
2.063 Pulgada
A
5.311 Pulgada
A1
3.635 Pulgada
B
2.124 Pulgada
B1
1.500 Pulgada
D
3.250 Pulgada
D1
2.437 Pulgada
E
8.085 Pulgada
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 Pulgada
I2
4.342 Pulgada
N
4.350 Pulgada
N2
3.875 Pulgada
D4
4.4525 Pulgada
S
0.2200 Pulgada
T
3.780 Pulgada
T1
2.065 Pulgada
Z
4.0000 Pulgada
PP
6.880 Pulgada
RR
0.43975 Pulgada
SS
0.3125 Pulgada
TT
7.500 Pulgada
WW
10.140 Pulgada
XX
0.40625 Pulgada
YY
9.000 Pulgada
ZT
7.7800 Pulgada
U
1.43875 Pulgada
X
X Keyway
3/8 x 3/16 Pulgada
Y
3/8NC x 3/4 Pulgada
Q1
8.620 Pulgada
Q2
5.200 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs