??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3206L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-31541_LA-L
PN
Part No.
0230-31541_LA-L
MN
Model Number
3206L
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
326-143TC
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
polegada
BORE
Bore
1.438
DESCRIPTION
Description
3206L 50/1 WR 48CZ 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 polegada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 polegada
CD1
C.D.1
2.063 polegada
A
5.311 polegada
A1
3.635 polegada
B
2.124 polegada
B1
1.500 polegada
D
3.250 polegada
D1
2.437 polegada
E
8.085 polegada
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 polegada
I2
4.342 polegada
N
4.350 polegada
N2
3.875 polegada
D4
4.4525 polegada
S
0.2200 polegada
T
3.780 polegada
T1
2.065 polegada
Z
4.0000 polegada
PP
6.880 polegada
RR
0.43975 polegada
SS
0.3125 polegada
TT
7.500 polegada
WW
10.140 polegada
XX
0.40625 polegada
YY
9.000 polegada
ZT
7.7800 polegada
U
1.43875 polegada
X
X Keyway
3/8 x 3/16 polegada
Y
3/8NC x 3/4 polegada
Q1
8.620 polegada
Q2
5.200 polegada
WTL
Wt.
0 Lbs