??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3206L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-31541_LA-L
PN
Part No.
0230-31541_LA-L
MN
Model Number
3206L
PRIM
Primary
214
SEC
Secondary
326-143TC
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
英寸
BORE
Bore
1.438
DESCRIPTION
Description
3206L 50/1 WR 48CZ 1.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.251 英寸
CD1
C.D.1
2.063 英寸
A
5.311 英寸
A1
3.635 英寸
B
2.124 英寸
B1
1.500 英寸
D
3.250 英寸
D1
2.437 英寸
E
8.085 英寸
G
48CZ Nema Frame
I
4.460 英寸
I2
4.342 英寸
N
4.350 英寸
N2
3.875 英寸
D4
4.4525 英寸
S
0.2200 英寸
T
3.780 英寸
T1
2.065 英寸
Z
4.0000 英寸
PP
6.880 英寸
RR
0.43975 英寸
SS
0.3125 英寸
TT
7.500 英寸
WW
10.140 英寸
XX
0.40625 英寸
YY
9.000 英寸
ZT
7.7800 英寸
U
1.43875 英寸
X
X Keyway
3/8 x 3/16 英寸
Y
3/8NC x 3/4 英寸
Q1
8.620 英寸
Q2
5.200 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs