??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3207 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30901_DL-R
PN
Part No.
0230-30901_DL-R
MN
Model Number
3207
PRIM
Primary
211
SEC
Secondary
327
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.438 英寸
DESCRIPTION
Description
3207 50/1 WR Single Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.251 英寸
CD1
C.D.1
2.063 英寸
A
5.311 英寸
A1
3.635 英寸
B
2.124 英寸
B1
1.500 英寸
C
5.200 英寸
D
3.250 英寸
D1
2.437 英寸
E
8.085 英寸
G
0,874 英寸
H
2.380 英寸
I
6.755 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32 英寸
K
1.844 英寸
S
9.500 英寸
T1
2.065 英寸
U
1.437 英寸
V
4.63 英寸
W
2.750 英寸
X
X Keyway
3/8 X 3/16 英寸
Y
4.060 英寸
Z
6.220 英寸
A2
0.75 英寸
B2
11.00 英寸
C2
9.000 英寸
D2
4.500 英寸
E2
0.5625 英寸
P2
4.75000 英寸
R2
5/16 NX X 1.00 DP
X2
0.75 英寸
Y2
0.38 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs