??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240201 - CD 100X80
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240201
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
DESCLONG
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CD 100X80
PREVIEW
Produktbild
BAF016
Breite
100 mm
BAA020
Höhe
80 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
2000 mm
AAF040
Nettogewicht
1.983 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
AAB597
flexibel
Nein
BAD595
selbstverlöschend
Nein
BAA931
Breite des Schlitzes
6 mm
AAF980
nutzbarer Querschnitt
5577 mm^2
AAF977
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
AAF978
kriechstromfest
Nein
AAF979
Oberteil vorhanden
Nein
AAF981
Abstand der Schlitze
6.500 mm
AAO663
GTIN
4046356459235
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CD 100X80
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356459235
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
6
QUANTITYINT
Mengenstaffel
6
CTN
Zolltarifnummer
39259020
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink